SKINTOP® nipler, kabelgjennomføringer og tilbehør fra LAPP Norway fra Miltronic - Lapp Norge - miltronicnorway.lappgroup.com

SKINTOP® nipler, kabelgjennomføringer og tilbehør fra LAPP Norway

Vi leverer nipler og kabelgjennomføringer til bruk i alle typer Norsk industri. Også i aggressive og korrosive miljøer og EX-områder. De fleste av våre nipler er lagervare med kort leveringstid.

SKINTOP nipler og kabelgjennomføringer fra Lapp

Våre SKINTOP® nipler og kabelgjennomføringer egner seg til alle typer kabler, både flatkabler, uskjermede, skjermede og armerte kabler.

Med våre nipler er du garantert sikker tilkobling hver gang. Kablene blir perfekt sentrert, sikret, og hermetisk forseglet. Velg blant våre modeller i plast / polyamid, forniklet messing og syrefast stål for standard applikasjoner, EX og EMC-applikasjoner, halogenfrie varianter eller nipler med knekkbeskyttelse.

Har du behov for å plassere flere kabler på et lite område har vi også gode løsninger for dette gjennom SKINTOP® MULTI, SKINTOP® CUBE eller ulike kombiflenser og multigate.

Kontakt oss, så hjelper vi deg med dine spørsmål og bestilling.

Vi har SKINTOP® / SKINDICHT® nipler som oppfyller internasjonale standarder og krav til høy kjemisk motstand, for eksempel alkoholer, benzen, syrer, animalsk fett, fluorholdige karboner, motordrivstoff og høytrykksspyling. Dette gjør våre nipler egnet til de fleste miljøer, blant annet til næringsmiddelindustrien, offshore, havbruk, akvakultur og marine, kjøretøy, industri, kraner og lifter samt til næringsbygg.

Våre mest populære nipler finnes også i Sortimo-koffert. I tillegg til nipler leverer vi et stort utvalg av tilbehør som adaptere, blindplugger, kontramuttere, membrannippler, reduseringer, utvidelser og overganger fra PG til metrisk.

Egenskaper:

  • SKINTOP® Nipler og kabelgjennomføringer til alle typer industri
  • Nipler i plast / polyamid, forniklet messing og syrefast stål, både til uskjermede kabler, flatkabler, armerte kabler og til EMC og EX områder.
  • Halogenfrie nipler og nipler med knekkbeskyttelse
  • Universal passform som gjør monteringen rask og enkel
  • Sikker og tett tilkobling, selv under krevende forhold
  • Bredt spekter av produkter med omfattende utvalg av tilbehør
  • Rask levering!

SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Fyll ut skjemaet, ring ordrekontoret på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.

Kontakt oss