Kabler og slanger til robotindustri og robotproduksjon - Robot kabler, slanger og utstyr til roboter - miltronicnorway.lappgroup.com

Kabler og slanger til robotindustri og robotproduksjon

Robotkabler og slanger til roboter er spesielt utviklet for de høye mekaniske spenningene kablene utsettes for i robotindustrien. Robotkabler og robotslanger må tåle millioner av bøyesykluser, strekk- og torsjonsspenninger, i tillegg ulike temperaturer, oljer og kjemisk motstand. Hos oss får du kabler, spesialkabler og tilbehør til robotindustrien. Våre produkter overholder kravene for roboter og utstyr innen automatiseringssystemer og er utviklet for bruk i industrielle roboter, cobot og automatiseringsløsninger.

Robot kabler til robot produksjon og robot industri
Kabler til robot industri og robot produksjon fra Miltronic - Lapp Norge

Miltronic og Lapp Group har i mer enn 30 år jobbet intensivt med kabler og tilbehør til robot industrien. Som et resultat av dette kan vi tilby vi et godt utvalg standardprodukter av høy kvalitet, og skreddersøm av robot kabler.

Roboter har blitt en integrert del av norsk industri. I dag jobber roboter sammen med mennesker i nesten alle bransjer. Robotene tar på seg komplekse oppgaver som ikke er mulige eller for farlige for mennesker. Dersom en mangel oppstår eller en komponent blir ødelagt kan du risikere stans i produksjon.

I moderne robot- og automatiseringsanlegg er det vanlig å ha komplekse datasystem som skal dekke all dataoverføring, sensor- og strømstyring via sofistikerte kabler. Samtidig må nye systemer samsvare eller overstige krav og sikkerhetsnivåer.

Dette stiller ekstra strenge krav til kabelprodusenter om tilrettelegging av nye kabelløsninger som tåler høye belastninger.

Miltronic og Lapp Group har i mer enn 30 år jobbet intensivt med kabler og tilbehør til robot industrien. Som et resultat av dette kan vi tilby vi et godt utvalg standardprodukter av høy kvalitet, og skreddersøm av kabler til robotindustrien.

Våre produkter under ekstreme forhold i egne laboratorier og testanlegg for å sikre at de oppfyller kravene i Norge og internasjonalt. De høye kravene innen ulike bransjer medfører at en skreddersydd løsning er nødvendig i mange tilfeller.

Som et resultat av dette kan vi tilby vi et godt utvalg standardprodukter av høy kvalitet, og skreddersøm av kabler til robotindustrien. 

Sammen med våre kunder utvikler vi skreddersydde løsninger for kabel, koblinger og kabelbeskyttelse som passer perfekt til din industri.

Industri 4.0

Automatisering er en nøkkel til suksess i mange norske produksjonsmiljøer. Det har lenge vært fokus å skape smarte, automatiserte produksjonsoppsett og få ting til å kommunisere digitalt. Dette kan oppsummeres som "Industri 4.0".

Våre løsninger bidrar til at din bedrift kan ha dyktige mennesker og roboter arbeidende trygt side om side for å skape nye produkter og tjenester. På denne måten kan vi være med å gjøre din bedrift smartere, raskere, tryggere og mer effektivt enn noen gang før.

Les mer om Industri 4.0 her

Økte krav til kabler for robot industrien

Kabler til robot og robotindustri fra Miltronic - Lapp Norge

Våre løsninger innen kabler er implementert på tvers av mange bransjer, inkludert bilindustri, luftfart, sjøfart, marine, tungt maskineri og industriell produksjon.

I moderne robot- og automatiseringsanlegg er det mer vanlig å ha komplekse datasystem som skal dekke all dataoverføring, sensor- og strømstyring via sofistikerte kabler. Samtidig må nye systemer samsvare eller overstige krav og sikkerhetsnivåer.

Robotkabler må kunne overføre kontroll- og overvåkingssignaler i tillegg til strøm. Samtidig må de motstå ekstremt stress ved gjentatt bøy og vriding over lang tid.

Dette stiller ekstra strenge krav til kabelprodusenter om tilrettelegging av nye kabelløsninger som tåler høye belastninger.

 Krav til materialer i robotapplikasjoner:

  • Kabler som tåler kontinuerlig bøying, torsjon og roterende bevegelser
  • Høyeste grad av fleksibilitet, stabilitet og holdbarhet
  • Høy toleranse for temperatur, olje og kjemisk motstand
  • Ikke-metalliske kabelfester for rask montering
  • Sirkulære og rektangulære kontakter
  • Rask levering av nøkkelkomponenter og reservedeler


Anbefalte produkter

ÖLFLEX® Robot 900/ 900DP

ÖLFLEX® ROBOT F1/ F1 (C)

ÖLFLEX® FD 890/890 CY

UNITRONIC® FD CP TP

UNITRONIC® BUS PB TORSION

ETHERLINE® TORSION

SILVYN® FPS & REIKU

SILVYN® FD-PU

EPIC® Industrikontrakter

KABELKJEDER