BETAtherm® 145 halogenfri enleder til skap og tavler med egenskaper i toppklasse - miltronicnorway.lappgroup.com

BETAtherm® 145 halogenfri enleder til skap og tavler med egenskaper i toppklasse

Betatherm 145 enleder fra Miltronic - fullgodt alternativ til RADOX® og TEXILINE®
BETAtherm® 145 enleder

BETATHERM® 145 halogenfri enleder til skap og tavler med egenskaper i toppklasse. på lager i mange ulike farger for rask levering.

Halogenfri, flammehemmende enleder til bruk i skap, eltavler, koblingsbokser og i rør hvor man har behov for halogenfri kabel. Kabelen er enkel å avisolere, god å jobbe med og svært godt egnet til bruk ved både høye og lave driftstemperaturer.

BETAtherm® 145 oppfyller de nye retningslinjene for skip og off-shore, med blant annet DNV-GL (IEC 60092-350, IEC 60092-360 og IEC 60332-1-2), Lloyds Register, Bureau Veritas, CCS og GHOST R godkjenning.

Kabelen er tverrbundet ved bestråling og er dermed termisk stabil, noe som gir lang levetid og gjør kabelen svært holdbar.

Enkel avisolering og fortinnede fintrådete ledere (klasse 5) gjør den godt egnet for lodding.

  • Leveres fra 0,25 - 120 mm2 i mange fargevarianter
  • Driftstemperatur fra -55°C opp til +145°C
  • Brannegenskaper i toppklasse
  • PVC- og halogenfri
  • Enkel å legge
  • Lett å avmantle
  • God loddbarhet
  • Lang levetid

BETAtherm® 145 leveres på miljøvennlige spoler med 0,25mm2 - 120mm2 i en rekke ulike farger på lager for omgående levering.

BETAtherm® 145 er et fullgodt alternativ til andre fabrikat på markedet, som for eksempel RADOX® og TEXILINE®. 

Bruker du BETAtherm® 145 er du garantert en installasjon som varer i årevis.


BETAtherm® 145 enleder datablad

DNV-GL BETAtherm Sertifkat


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.