Kontramutter fra SKINTOP® og SKINDICHT® - miltronicnorway.lappgroup.com

Kontramutter fra SKINTOP® og SKINDICHT®

LAPP Norway (Miltronic) leverer kvalitetsnipler og kontramutter fra SKINTOP® som passer til alle markeder og bransjer, inkludert aggressive miljøer, korrosive miljøer og EX-områder. De fleste av våre nipler og kontramuttere er lagervare med kort leveringstid. Våre kontramuttere passer til de aller fleste kabeldiametere.

SKINTOP® kontramutter og nipler fra Lapp

En kontramutter brukes blant annet til å feste nippelen slik at den ikke løsner ved risting, belastninger eller temperaturendringer. 

Våre SKINTOP® kontramuttere er laget av Lapp og er av beste kvalitet. Med kontramutter fra SKINTOP får du lang levetid og mindre nedetid på grunn av service og vedlikehold. 

Har du behov for nipler og kontramutter kan vi levere dette. Vi hjelper deg med din bestilling enten direkte eller via din foretrukne grossist.

Ta kontakt - Send oss en forespørsel

SKINTOP® Kontramuttere passer alle SKINTOP® Nipler

  • Kontramutter med metriske gjenger
  • Kontramutter med PG gjenger
  • EMC kontramutter som gir full skjerming rundt kabelen
  • Kontramutter i forniklet messing med kniver
  • Kontramutter i glassfiberforsterket polyamid
  • Nipler med innebygget kontramutter
  • SKINDICHT® kontramuttere i forniklet messing
  • SKINTOP® Click nipler uten behov for kontramutter

SKINTOP® kontramuttere passer alle standard kabeldimensjoner


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Fyll ut skjemaet, ring ordrekontoret på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.

Kontakt oss - Send oss en forespørsel