Havbruk - kabler til havbruksindustri og akvakultur - miltronicnorway.lappgroup.com

Havbruk - kabler til havbruksindustri og akvakultur

Norge er i front når det gjelder innovasjon og utvikling innen havbruk og akvakultur. For å prestere i et tøft marked er havbruksnæringen i kontinuerlig utvikling. Som leverandører av fleksible spesialkabler og systemløsninger er vi tilpasningsdyktige. Våre produkter oppfyller de strengeste krav og regelverk innen havbruk og akvakultur. Derfor har våre kabler blitt brukt i norsk havbruksnæring i over 15 år.

Miltronic og Lapp Norge har levert sjøkabler til norsk havbruk i over 15 år

Miltronic tilbyr et av markedets bredeste utvalg av kabel, spesialkabel, kabeltilbehør og elektriske komponenter av høyeste kvalitet. Til havbruk og akvakultur leverer vi fleksible spesialkabler, sjøkabel, fiber og skreddersydde kabler produsert til dine spesifikasjoner.

Vi har kabler, koblinger og komponenter som tåler både saltvann og ferskvann og som egner seg godt til installasjon på blant annet oppdrettsanlegg for fisk og skjell, havbruksanlegg, foringsflåter, prosesseringsanlegg, flytebrygger og merder.

Våre produkter er tilpasset strenge lover og regler som gjelder for havbruk og akvakultur i Norge. Uansett hva du jobber med i hele verdikjeden innen havbruk, fra yngel til slakteri og fiskeanlegg, kan vi tilby skreddersydde løsninger som bidrar til å effektivisere prosessene dine. Med våre kabler får du løsninger som imøtekommer kundenes og markedets krav.

ROFLEX® er vår mest populære kabel til havbruksindustrien

ROFLEX® halogenfri og UV-bestandig styre, kraft- og tilkoblingskabel tåler store påkjenninger.

ROFLEX® halogenfri og UV-bestandig styre, kraft- og tilkoblingskabel som tåler store påkjenninger.

ROFLEX® overgår standard PUR kabel og tilbyr en rekke ekstra fordeler. Kabelen er halogenfri, ozon, UV og kutt-bestandig og svært slitesterk. Dette gjør ROFLEX® kabelen meget robust og overlegen til bruk i hardføre og våte miljøer.

Vi leverer ROFLEX® kabler med tverrbundede ledere (cross-linked) i alle dimensjoner. Kabelen er like fleksibel i hele temperaturområdet og stabil ved høyere temperaturer. ROFLEX® kan ligge konstant i vann opp til en temperatur på +50°C og kan senkes ned i vann, helt ned til 200 meters dybde.

Les mer om ROFLEX® PUR kabel her

ROFLEX® kabelen har blitt et klart førstevalg for mange bruksområder i eller nær hav, sjøvann, innsjøer, elver og kjølevann. Ytterkappen er av spesial polyuretan av høy kvalitet, som tåler mye juling og gir meget lav friksjon. Dette gir lederne i ROFLEX® kabelen ekstremt god beskyttelse. Den kan f.eks. kjøres over av en bil uten at lederne tar skade. 

Kombinasjonen av tverrbundet (Cross-linked) EPR isolasjon på lederne sammen med anerkjente PUR egenskaper i ytterkappe gir kabelen utmerket motstand mot vannopptak, selv ved høy elektrisk spenning.

Hos oss får du sjøkabler, inkludert fiber

Våre sjøkabler er langsgående vanntette og spesielt utviklet for permanent nedsenkning i vann.

Våre sjøkabler er langsgående vanntette og spesielt utviklet for permanent nedsenkning i vann.

Våre sjøkabler er langsgående vanntette og spesielt utviklet for permanent nedsenkning i vann. Kablene kan leveres både med høyfleksible og mangetrådete ledere eller fåtrådige versjoner, hvor behovet for høyfleksibilitet ikke er like viktig.

Kablene har dobbelt kappekonstruksjon, kan leveres med eller uten konsentrisk jordleder og er alltid levert med 90-graders isolasjon på lederne som standard. Kablene kan leveres armerte eller uarmerte etter ønske fra kunde.

Våre kvalifiserte rådgivere og ingeniører har lang erfaring med utvikling og rådgiving av funksjonelle og fremtidsrettede løsninger. Trenger du sjøkabel eller ønsker å utvikle en spesialkabel til havbruk, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Skreddersøm av spesialkabler til norsk havbruk og akvakultur

Vi produserer spesialkabel til dine spesifikasjoner.

Vi produserer spesialkabel til dine spesifikasjoner.

Vi kan hjelpe deg med å lage en spesialkabel når standard kabler og løsninger ikke passer til ditt behov, helt ned til 50 meters lengde. En skreddersydd kabel blir utviklet spesielt for kunden og spesifikasjonene behandles konfidensielt.

Vi bistår med godkjenning av dine kabler, både nasjonalt og internasjonalt. Kontakt oss for hjelp til din løsning!

Vi har blant annet kabler som er vind-, ozon-, saltvann-, UV- og værbestandig, hydrolyse- og mikrobebestandig samt halogenfrie og oljebestandig. I tillegg har vi syrefaste nipler, industrikontakter, kjeder, slanger og merkesystem som tåler å være montert i krevende miljøer og utendørs i all slags vær.

Spør oss, så hjelper vi deg å finne produkter tilpasset ditt bruksområde.

 


Anbefalte produkter