Design ditt eget kabelkjede med Online Engineer fra KABELSCHLEPP® - Skreddersy kabelkjeder til dine spesifikasjoner - miltronicnorway.lappgroup.com

Design ditt eget kabelkjede med Online Engineer fra KABELSCHLEPP®

Med OnlineEngineer fra TSUBAKI KABELSCHLEPP® kan du skreddersy kabelkjeder til dine spesifikasjoner. Reduser ingeniørtider og akselerere designprosessene ved å konfigurere ditt kabelkjede med originale data direkte fra produsent. Alle henvendelser gjennom OnlineEngineer blir levert av Miltronic i Norge.

Design dine egne kabelkjeder med OnlineEngineer fra Kabelschlepp®
Miltronic leverer kabelkjeder fra Kabelschlepp til alle typer industri i Norge

Vi leverer kabelkjedene til alle industrier og formål. Kabelkjedene kan produseres i plast, stål eller hybridløsninger med både plast og metall.

Miltronic er leverandør av kabelkjeder fra TSUBAKI KABELSCHLEPP®, markedslederen av kabelkjeder siden 1954. Her kan du lese mer om våre kabelkjeder fra TSUBAKI KABELSCHLEPP®.

OnlineEngineer er et program for å konfigurere kabelkjeder. 
Ved å legge inn parametere i OnlineEngineer beregner programmet det optimale forholdet mellom pris og ytelse. Du kan også bruke de trinnvise menyene og designe ditt kabelkjede helt individuelt.

Om du allerede vet hvilket TSUBAKI KABELSCHLEPP® kabelkjede du vil bruke, fyller du inn spesifikasjonene og programmet regner ut informasjonen på et blunk.

Når du har lagt inn alle spesifikasjoner kan du laste ned CAD-fil, 2D-diagram og 3D-modell av kabelkjedet.

Slik gjør du det: Åpne OnlineEngineer her

Fyll ut parameterne for ditt kabelkjede i OnlineEngineer. Programmet finner automatisk frem til det riktige kabelkjedet til ditt formål.  Om du ønsker pris på kjedet kan du enkelt sende forespørsel til oss direkte fra programmet.

I OnlineEngineer kan du endre opplysningene dine og se resultatene fortløpende. Når du er fornøyd med ditt design kan du laste dette ned som 2D eller 3D CAD-modeller.

Send oss en forespørsel om du ønsker hjelp til å velge kabelkjede til dine behov.

TSUBAKI KABELSCHLEPP® kabelkjeder kan brukes i alle typer industri:

  • Havbruk og marine
  • Olje og gass
  • Næringsmiddelindustri
  • Havbruk og akvakultur
  • Industriell automatisering
  • Roboter
  • Maskinelle verktøy
  • Transportsystem
  • Kjøretøy
  • Produksjon

KONTAKT OSS! SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Fyll ut skjemaet, ring ordrekontoret på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.

Vennligst fyll ut skjemaet: