ETHERLINE® industrielle Ethernet kabler - for driftssikre datanettverk i norsk industri - miltronicnorway.lappgroup.com

ETHERLINE® industrielle Ethernet kabler

ETHERLINE® Ethernet kabler for høyhastighets datakommunikasjon i alle typer industrielle nettverk. Produktene består av kabler, koblinger og kontakter for komplette systemløsninger og bedriftsnettverk. Med ETHERLINE® får du en sikker og pålitelig nettverksteknologi i din bedrift.

ETHERLINE Ethernet kabler for høyhastighets datakommunikasjon i alle typer industrielle nettverk.
ETHERLINE® Ethernet og profinet kabler gir pålitelige datanettverk med høy hastighet.

ETHERLINE® Ethernet og profinet kabler gir pålitelige datanettverk med høy hastighet.

Ethernet kabler for industrielt bruk kjennetegnes ved at de er mer fleksible og tåler større belastning enn rimelige LAN kabler. I tillegg er ETHERLINE® kablene motstandsdyktige mot kjemisk påvirkning.

ETHERLINE® er designet for bruk i krevende, industrielle miljøer hvor produktene blir utsatt for elektromagnetisk stråling samt kjemisk- og mekanisk påvirkning.

Kablene er designet for høye hastigheter opp til 10 Gbit/s. Ved krav til ekstra høy båndbredde har vi kabler som er velegnet fra klasse D til F installasjon for multimedia, video, data og lyd.

Vi har også spesialkabler som tåler torsjon og store belastninger ved gjentatte bevegelser og strekk av kabelen, eksempelvis ved bruk i kabelkjeder og roboter.

ETHERLINE® kan brukes i alle typer nettverksinstallasjoner og prosesskontroller i tillegg til direkte tilkobling av for eksempel aktive sensorer, aktuatorer og annet utstyr.

Fordeler med ETHERLINE® industrielle datakabler

  • Produkter for Cat.5 til Cat.7
  • For Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, FAST Ethernet og EtherCAT
  • Godkjent internasjonalt i henhold til UL, CSA, CMG og CMX
  • Profinet kompatible produkter
  • Fleksible i bruk og enkle å koble til
  • Oppfyller de høyeste krav til elektrisk og mekanisk installasjon
  • Effektiv skjerming i EMC miljøer
  • For fast installasjon eller til fleksible installasjoner i kabelkjeder og roboter
  • Halogenfrie og UV-resistente varianter. 

Vi tilbyr et stort utvalg produkter til fleksible applikasjoner, eksempelvis for bruk i kabelkjeder og roboter. I sortimentet finner du også våre PROFINET kabler som er designet helt etter Siemens standard.

Kontakt oss for mer informasjon om ETHERLINE® systemløsninger og våre produkter.