EPIC® industrikontakter - miltronicnorway.lappgroup.com

EPIC® industrikontakter

Høy kvalitet og holdbarhet er synonymt med produktene til Lapp Group. EPIC® kontaktene er ikke et unntak. EPIC® industrikontakter utmerker seg ved å passe til nærmest alle typer applikasjoner. Uansett om du trenger kontakter til strøm, kontroll, signal eller data gir EPIC® kontaktene sikre og pålitelige tilkoblinger du kan stole på.

EPIC industrikontakter og komplette kits

Våre kontakter er robuste og passer i de fleste industrielle miljøer. Brukes til bl.a. maskinbygging, anleggsindustri eller kontrollskap. Er også velegnet til installasjon, prosess, regulerings- og styringsprogrammer.

Fordelene ved å bruke et pluggbart system er at installasjonen går raskere og utstyr kan flyttes ved vask eller vedlikehold. Man har også mulighet til å bruke samme utstyr flere steder ved behov. Muligheten for rask til- og frakobling reduserer nedetid og vedlikeholdskostnader.

Vi kan levere industrikontakter fra 1 til 660 Ampere

Rektangulære og sirkulære industrikontakter

Vi har både rektangulære og sirkulære kontakter samt et stort utvalg av kontaktinnsatser. Kontaktene er i henhold til VDE, DIN og EN standard, tilfredsstiller ROHS og har internasjonale godkjenninger. Beskyttelsesgrad IP65

For de rektangulære seriene H-A og H-B kan du velge mellom 1 eller 2 låsebøyler i galvanisert stål.

Vi har sirkulære kontakter for signal fra 0,14 mm2 til 1 mm2 og for power fra 0,14 mm2 – 4 mm2.

Våre industrikontakter har solide hus som gir god mekanisk beskyttelse og passer i de fleste industrielle miljøer.

EPIC® KIT - komplette industrikontakter i ferdige kit

EPIC® industrikontakter kan bestilles som løse deler eller som ferdige KIT. Våre ferdige KIT består av innsats, plugg eller chassis og SKINTOP® nippel.

Med andre ord, alle deler til industrikontakten du trenger kan bestilles på ett elnummer.

Sjekk vår Kit-folder for å finne pakken som passer til ditt behov.

EPIC® ULTRA industrikontakter

EPIC® ULTRA er pluggbare industrikontakter for ekstreme miljøer.

EPIC® ULTRA er pluggbare industrikontakter for ekstreme miljøer. EPIC® ULTRA er scratch, støt og korrosjonsbestandig med beskyttelsesgrad IP 65.

EPIC® ULTRA industrikontakter har bøyler og bolter i rustfritt stål, er mekanisk robuste og tåler godt å bli eksponert for kjemikalier.

EPIC® ULTRA har integrert SKINTOP nippel, slik at den er rask å montere samtidig som den gir optimal tetning og strekkavlastning. Disse kontaktene bruker samme innsatser som H-B serien. 

BRUSH-versjonen av EPIC® ULTRA gir perfekt EMC-beskyttelse. Denne kontakten er laget for ekstra høy driftssikkerhet.

Sjekk vår EPIC® katalog for å se et utvalg av våre rektangulære industrikontakter.

EPIC® POWERLOCK industrikontakter

EPIC® POWERLOCK industrikontakter i plast finnes både som krymp og skruversjon. Kontaktene passer til enledere fra 35mm2 til – 240 mm2 (400-660A).

EPIC® POWERLOCK industrikontakter er velegnet til motorer, generatorer, vindturbiner, lys, lyd og bilde samt infrastruktur.

Alle kontaktene er fargekodet i henhold til europeisk standard for å unngå feil montering. Beskyttelsesgrad IP 67.

 

Har du spørsmål eller ønsker å bestille? Ring eller send oss en forespørsel, så hjelper vi deg.