DNV-godkjent MARINEBus CAN FRNC kabel til skip og marine applikasjoner - miltronicnorway.lappgroup.com

DNV-godkjent MARINEBus CAN FRNC kabel til skip og marine applikasjoner

MARINEBus CAN FRNC er en kabel for CAN systemer i skip og marine applikasjoner som tilfredsstiller IEC 60092-360 og IEC 61158-2 ED6 (2014) for feltbus kabler. Kabelen er prisgunstig og DNV/GL godkjent!

DNV-godkjent MARINEBus CAN FRNC til skip og marine applikasjoner
MARINEBus CAN FRNC er en kabel for CAN systemer i skip og marineapplikasjoner som tilfredsstiller IEC60092-360 og IEC61158-2 ED6 (2014) for feltbus kabler. Kabelen er DNV/GL godkjent og gir deg en god økonomi per meter.

DNV/GL godkjent MARINEBus CAN FRNC kabel for CAN systemer i skip og marine applikasjoner. Tilfredsstiller IEC 60092-360 og IEC 61158-2 ED6 (2014) for feltbus kabler.

MARINEBus CAN FRNC er en halogenfri og flammehemmende kabel. Tilfredsstiller IEC 60754-1, 60754-2 og IEC 60332-1-2.  Kabelen er laget med mangetrådet leder slik at man sikrer feilfri overføring selv i områder med mye vibrasjoner.

Denne kabeltypen er et supplement til den allerede store familien med MARINEBus kabler fra LAPP Norway (Miltronic) og har en fordelaktig pris i forhold til de noe mer kostbare SHF2 typene (MUD-resistant).

Kabelen er lilla og er enkel å gjenkjenne i kabelføringer. Den er både enkel å avmantle samt god å jobbe med.

  • DNV/GL-godkjent
  • Halogenfri og flammehemmende
  • Skjermet kabel
  • Lett å jobbe med
  • Enkel å avmantle
  • Motstandsdyktig mot vibrasjoner
  • Leveres i mange tverrsnitt
  • FRNC (Flame Retardant Non Corrosive)

Last ned Datablad for MARINEBus CAN FRNC her.


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.