Jubileumstilbud på SKINTOP® Inox og SKINTOP® Hygienic -50% ekstra rabatt på SKINTOP® Inox og Hygienic frem til 15. juni 2018 - miltronicnorway.lappgroup.com

Jubileumstilbud på SKINTOP® Inox og SKINTOP® Hygienic

Miltronic feirer 50 år med et knalltilbud på nipler til næringsmiddelindustrien

Miltronic feirer 50 år med knalltilbud på nipler til næringsmiddelindustrien.

Nå får du -50% ekstra rabatt!

Tilbudet gjelder SKINTOP® INOX og SKINTOP® HYGIENIC nipler frem til 15. juni 2018.

SKINTOP® nipler er tilpasset de strenge kravene innen næringsmiddelindustrien.

Våre SKINTOP® nipler er tilpasset de strenge kravene innen næringsmiddelproduksjon. Niplene sikrer og sentrerer kabelen, gir en hermetisk forsegling og garanterer optimal strekkavlastning.

Niplene er i rustfritt, syrefast stål med glatte flater for enklere rengjøring.

  • IP 69K
  • Brukes til tappe-anlegg, bryggeri, farmasøytisk- og næringsmiddelindustrien
  • Begge versjonene er ECOLAB-godkjent (tåler tøffe rengjøringsmidler) og er derfor velegnet utenfor produksjonssone i næringsmiddelindustrien.
  • SKINTOP® HYGIENIC er i tillegg EHEDG godkjent og kan brukes i hygienesoner hvor rengjøring er ekstremt viktig for å hindre bakterieutvikling.
  • Velegnet for utendørs bruk
  • Resistent mot korrosjon og sjøvann (syrefast stål 316L)

SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.