UNITRONIC ROBUST

Et nytt medlem i ROBUST familien

UNITRONIC® ROBUST er en datakabel for bruk i spesielt tøffe og utsatte områder.

Den har høy motstdskraft mot svært mange kjemikalier, og er Ozon-, UV - og værbestandig iflg EN 50396 and HD 605 S2.

Dermed er den ideell for bruk i eksempelvis næringsmiddelindustrien, farmasøytisk indudtri, bilvaskeanlegg, renseanlegg og innen jordbruk.

Leveres i tre utgaver:

UNITRONIC® ROBUST (uskjermet)

UNITRONIC® ROBUST C (skjermet)

UNITRONIC® ROBUST C (TP) (partvunnet og skjermet)

Dine fordeler:

  • Svært bestandig mot kjemiske media
  • Ozon-, UV- og værbestandig iflg EN 50396 og HD 605 S2
  • Lav kapasistans (60 nF/km)
  • Halogenfri
  • Stort temperaturområde: -50°C opp til +90°C

Mer info her

Unitronic robust