Produkter

SKINTOP Hygienic samlet web

SKINTOP® HYGIENIC

 

Nippel spesielt for næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri.

Dette er en råtass i syrefast 316 stål som tåler rengjøring med høytrykk, varme og kjemikalier.

Utformingen uten skarpe kanter eller spor gjør at det ikke kan feste seg smuss og rester, dermed er den godkjent for direkte kontakt med næringsmidler.

 

Godkjenninger foreligger fra ECOLAB, FDA og EHEDG.

 

Mer info her:

FLEXIMARK ® montørkoffert med Brother merkemaskin

Her det du trenger for rask og enkel merking ute i felten.

Settet består av

  • BROTHER ® PT-E 100VP merkemaskin med nettadaper
  • FLEXIMARK ® PTE skiltprofil, 9,5mm bred og 10m lang
  • Spesialtang FL52ERA for klipping og stansing av skiltprofil
  • 1 rull merketape, rød
  • 1 rull merketape, hvit
  • Strips, sort 135 x 2,6mm

Det hele leveres i en praktsk plastkoffert

Artikkelnummer 83257099

 

 

 

Opphør av agenturer Med virkning fra 01.01.2014 er følgende produkter ikke lenger i Miltronic sin produktprotefølje:

Opphør av agenturer

Med virkning fra 01.01.2014 er følgende agenturer ikke lenger i Miltronic sitt sortiment:

  • Bopla bokser og kabinetter
  • Schyller bokser
  • Italtronic modulbokser
  • Zettler releer
  • EAO/SwissTac brytere
  • ContaClip rekkeklemmer

Disse produktene er nå representert av

FriTech AS

Gamle Sørlandske 214

3070 Sande

Tlf: 900 81 235

Mail: erling@fri-tech.no

Vi takker for godt samarbeid i mer enn 20 år, og er sikre på at gamle og nye kunder vil bli ivaretatt på beste måte også i fremtiden.

 

RST Alpha X

EXd nipler fra RST

RST leverer høykvalitetsnipler til olje- og gassindustrien.

Serie AlphaX er for uskjermet kabel

Serie GammaX er for skjermet kabel

Serie DeltaX er for skjermet kabel i Heavy Duty utgave

Brosjyre finner du her

AddOn 210x140

SKINTOP® Add-on er en unik kontramutter som gir full EMC skjerming. Den brukes sammen med standard nipler med metriske gjenger, også plast.

"Børsten" i messing legger seg rundt skjermen på kabelen og garanterer en 360° skjerming mot støy.

Mutteren har innebyggede kniver som skjærer seg gjennom lakk og smuss og gir meget god kontakt mot jord.

OBS! Bildet viser mutteren i bruk sammen med standard SKINTOP nipplel!

Datablad finner du her

Reiku delbar 210x140

REIKU delbare slanger i bunter på 5 meter.

Bruk denne når du skal organisere kabelvirvar! Slangen åpnes og lukkes uten bruk av verktøy, og er derfor ideell til å skape orden i lednigskaoset f.eks på kontoret eller i styretavler/koblingsskap.

Datablad er her