Vindkraft

Produkter for turbiner, maskinhus og tårn.

Vindkraft

Innen vindkraft videreutvikler og fornyer vi våre produkter kontinuerlig. Et aktuelt eksempel på dette er ÖLFLEX ® TORSION FRNC for svært fleksible applikasjoner.

ÖLFLEX ® TORSION FRNC er en ekte all-rounder. Den tåler kulde, er torsjons -og oljebestandig og i tillegg sertifisert for bruk i Nord-Amerika. Den er spesielt egnet for svært fleksible applikasjoner, for eksempel
til den såkalte "loop installasjon" i vindturbiner i overgangen fra det roterende maskinhuset til den statiske tårndelen.

De viktigste dataene på den nye ÖLFLEX ® TORSION FRNC:
• Tåler torsjon opp til + / - 150 grader per meter.
• Temperaturområde fra -40 °C til +90 °C.
• Halogenfri og flammebestandig (IEC 60332-3-24 kompatibel).
• UL / CSA godkjent.
• Oppfyller OIL RES II oljebestandighetstest.
• Egnet for bruk i spenningsklasser opp til U0 / U 0,6 / 1 kV.

Da ÖLFLEX ® TORSION FRNC ble utviklet ble det lagt spesielt mye arbeid ned å gjøre dem enkle å montere. Takket være et spesielt isolasjonsmateriale er avmantling og avisolering raskt og enkelt.
Den høye fleksibiliteten på kabelen gjør det også mulig med plassbesparende installasjon med små bøyeradier.