Rådgiving og support

Over 45 års erfaring har gitt oss en kompetanse som er unik innen kabel og kabeltilbehør.

Spesialkabel på skissestadiet

Spesialkabel på skissestadiet

Vi har meget god kunnskap innen de aller fleste områdene der kabel brukes. Fra hårtynn fiberkabel til 6000 mm² kobberkabel med vannavkjøling. Innen bransjer som spenner fra tradisjonell industri til olje og gass. Fra smelteverk til T-bane. Fra slakterier til papirindustrien osv osv.

Om kablene skal utsettes for kulde, varme, bøying, vridning, aggressive kjemikalier, mekaniske påkjenninger - eller gjerne alt dette samtidig er det stor sannsynlighet for at vi kan hjelpe deg.

I vårt standardsortiment har vi tusenvis av varianter, i vårt spesialprogram er det omtrent ingen begrensninger. Som en kuriositet kan nevnes at vår samarbeidspartner LAPP MULLER har laget over 75.000 spesialkabler med lengder helt ned til 50m.

I tillegg til å hjelpe deg i jungelen av muligheter tilbyr vi deg også hjelp til å få nødvendige godkjenninger, slik som DNV eller andre instanser.

Og selvfølgelig har vi dokumentasjon på alt vi produserer, slik at du får en enkel hverdag.

Vi abefaler på det sterkeste at du tar en prat med våre spesialister når du skal sette i gang med nye prosjekter. Dermed er du sikret at vi i samarbeid kommer frem til den optimale løsningen.

Med andre ord,- kontakt oss for en kabelprat!